Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 250L

034G3707

PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 140, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 284

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Ja
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]16.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]0.50 A
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faseinduktans [µH]85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]200 mA
Fasestrøm (topp) [mA]283 mA
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorArrow embossed
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
GodkjenningCECMIMCRNEACUAUKCA
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLodding ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1 5/8 in
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriI
KoblingsmaterialeKobber
Kompatible Danfoss-kontrollereAK-XM 208CEKEEKFMCX
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-20 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]140 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]284 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-4 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kv verdi [m³/t]13.900 m³/h
Maks tillatt arbeidssyklus [%]50 % RH
Maks tot PowerCons CurrDrive[W]6.5 W
Maks tot PowerCons VoltDrive[W]5.5 W
Maks. driftstrykk [bar]37.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]536 psig
MaksOPD [psi]377.0 psi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriver
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve
MaxOPD [bar]26.0 bar
Egenskaper
Verdi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]174 psi
MotortypeBi-polar
Motstand [kOhm]0.1 kOhm
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominell kap tilst. merknadFullt slag åpne, normal strømning
Nominell kap tilstand [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominell kap tilstander [IMP]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominell kapasitet R134a [kW]724.00 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]206.00 TR
Nominell kapasitet R513A [kW]622.00 kW
Nominell kapasitet R513A [TR]179.00 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTrinnventil-tilbehør
ProdukttypeETS 250L
Rated capacity R1234ze [kW]567.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]163.00 TR
Rated capacity R515B [kW]551.00 kW
Rated capacity R515B [TR]158.00 TR
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dossier produktnavnETS 175L-500L
SeglassJa
ServicebarTrinnventil reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetABMOPAGPAOPOEPVE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkS-shape
Totale trinn3810 (fulltrinns)
Trinnmodus2-faset fulltrinns
UL-godkjente kjølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UtløpskoblingstypeLodding ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1 5/8 in
Væskegruppe2
Voltage [V] DC12.0 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.031 Kilogram
Nettovekt1.911 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255138624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm