Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 500L
034G3698
PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 95, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 203
034G3698
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 31.330 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsstrøm maks. [EN] | 0.40 A |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | M12 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
| Fasestrøm (RMS) [mA] | 200 mA |
| Fasestrøm (topp) [mA] | 283 mA |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Flowretningsindikator | Arrow embossed |
| Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Godkjenning | CECMIMCRNEACUAUKCAUL Recognized |
| Godkjenning, filnavn | MH7648 |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | Lodding ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 2 1/8 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | I |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kompatible Danfoss-kontrollere | AK-XM 208CEKEMCX |
| Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 95 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 203 °F |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
| Kuldemidler | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kv verdi [m³/t] | 27.100 m³/h |
| Maks tillatt arbeidssyklus [%] | 50 % RH |
| Maks tot PowerCons CurrDrive[W] | 4.2 W |
| Maks tot PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
| Maks. driftstrykk [bar] | 37.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 536 psig |
| MaksOPD [psi] | 377.0 psi |
| Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriver |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve S |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Motortype | Bi-polar |
| Motstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominell kap tilst. merknad | Fullt slag åpne, normal strømning |
| Nominell kap tilstand [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 507.00 TR |
| Nominell kapasitet R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Nominell kapasitet R513A [TR] | 442.00 TR |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
| Produkttype | ETS 500L |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIP dossier produktnavn | ETS 175L-500L with sight glass |
| Seglass | Ja |
| Servicebar | Trinnventil reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | ABPAGPAOPOEPVE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Strømningskarakteristikk | S-shape |
| Totale trinn | 4999 (full steps) |
| Trinnmodus | 2-faset fulltrinns |
| UL-godkjente kjølemidler | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Utløpskoblingstype | Lodding ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 2 1/8 in |
| Væskegruppe | 2 |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.685 Kilogram |
| Nettovekt | 3.317 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.214 Liter |
| EAN/UPC | 5715255060062 |