Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 400L

034G3667

Oljefrie applikasjoner; PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 95, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 203, Inntaksstørrelse [mm]: 35, Utløpsstørrelse [mm]: 35

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat4 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Ja
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]0.40 A
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faseinduktans [µH]85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]200 mA
Fasestrøm (topp) [mA]283 mA
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorArrow embossed
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
GodkjenningCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
Godkjenning, filnavnMH7648
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeSolder ODM
Inntaksstørrelse [mm]35.00 mm
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriI
KoblingsmaterialeKobber
Kompatible Danfoss-kontrollereAK-XM 208CEKEMCX
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-40 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]95 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]203 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-40 °F
KuldemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kv verdi [m³/t]18.500 m³/h
Maks tillatt arbeidssyklus [%]50 % RH
Maks tot PowerCons CurrDrive[W]4.2 W
Maks tot PowerCons VoltDrive[W]5.5 W
Maks. driftstrykk [bar]37.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]536 psig
MaksOPD [psi]377.0 psi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriver
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve S OF I/4
Egenskaper
Verdi
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MotortypeBi-polar
Motstand [kOhm]0.1 kOhm
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominell kap tilst. merknadFullt slag åpne, normal strømning
Nominell kap tilstand [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominell kap tilstander [IMP]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominell kapasitet R134a [kW]1095.00 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]311.00 TR
Nominell kapasitet R513A [kW]943.00 kW
Nominell kapasitet R513A [TR]271.00 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTrinnventil-tilbehør
ProdukttypeETS 400L
Rated capacity R1234ze [kW]854.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]246.00 TR
Rated capacity R515B [kW]830.00 kW
Rated capacity R515B [TR]239.00 TR
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dossier produktnavnETS 175L-500L
SeglassJa
ServicebarTrinnventil reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjonerABPAGPAOPOEPVE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkS-shape
Totale trinn3810 (fulltrinns)
Trinnmodus2-faset fulltrinns
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UtløpskoblingstypeSolder ODM
Utløpsstørrelse [mm]35.00 mm
Væskegruppe2
Voltage [V] DC12.0 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.531 Kilogram
Nettovekt2.35 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162498316
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm