Danfoss logo
Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 25-product-details

Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 25

034G4207

PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 65, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 150, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpsstørrelse [mm]: 22, Inntaksstørrelse [tommer]: 7/8 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 7/8 in

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faseinduktans [µH]85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]100 mA
Fasestrøm (topp) [mA]141 mA
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 2-veis pil
Full syklustidhastighet [s] [Maks]17.0 s
Full syklustidhastighet [s] [Min]8.5 s
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
InntakskoblingstypeLodding ODF
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriI
KoblingsmaterialeKobber
Kompatible Danfoss-kontrollereEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-40 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]65 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]150 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-40 °F
KuldemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Maks tillatt arbeidssyklus [%]100 % RH
Maks tot PowerCons CurrDrive[W]1.3 W
Maks tot PowerCons VoltDrive[W]5.5 W
Maks. driftstrykk [bar]45.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]660 psig
MaksOPD [psi]478.6 psi
MaksOPD revers [bar]33 bar
MaksOPD revers [psi]478.6 psi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriver
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionETS 25 Electric exp valve
MaxOPD [bar]33.0 bar
MotortypeBi-polar
Motstand [kOhm]0.1 kOhm
Nominell kap tilst. merknadFullt slag åpne, normal strømning
Nominell kap tilstand [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominell kap tilstander [IMP]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominell kapasitet R134a [kW]93.00 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]27.00 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]117.00 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]34.00 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]88.00 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]25.00 TR
Nominell kapasitet R407C [kW]129.00 kW
Nominell kapasitet R407C [TR]37.00 TR
Nominell kapasitet R410A [kW]144.00 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]41.00 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTrinnventil-tilbehør
ProdukttypeETS 25
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier produktnavnETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
ServicebarTrinnventil reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetABMOPAGPAOPOEPVE
Spenning [V] DC [Maks]13.8 V
Spenning [V] DC [Maks]11.5 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Totale trinn2625 (fulltrinns)
Trinnmodus2-faset fulltrinns
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UtløpskoblingstypeLodding ODF
Utløpsstørrelse [mm]22.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.08 Kilogram
Nettovekt0.916 Kilogram
Volume3.249 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428825719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm