Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 25
034G4203
PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 65, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 150, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpsstørrelse [mm]: 22
034G4203
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Balansert port [Ja/Nei] | Nei |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | M12 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
| Fasestrøm (RMS) [mA] | 100 mA |
| Fasestrøm (topp) [mA] | 141 mA |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 2-veis pil |
| Full syklustidhastighet [s] [Maks] | 17.0 s |
| Full syklustidhastighet [s] [Min] | 8.5 s |
| Godkjenning | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Inntakskoblingstype | Lodding ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 7/8 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | I |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kompatible Danfoss-kontrollere | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 65 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 150 °F |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
| Kuldemidler | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Maks tillatt arbeidssyklus [%] | 100 % RH |
| Maks tot PowerCons CurrDrive[W] | 1.3 W |
| Maks tot PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.5 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 660 psig |
| MaksOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaksOPD revers [bar] | 33 bar |
| MaksOPD revers [psi] | 478.6 psi |
| Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriver |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | ETS 25 Electric exp valve |
| MaxOPD [bar] | 33.0 bar |
| Motortype | Bi-polar |
| Motstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Nominell kap tilst. merknad | Fullt slag åpne, normal strømning |
| Nominell kap tilstand [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 93.00 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 27.00 TR |
| Nominell kapasitet R22 [kW] | 117.00 kW |
| Nominell kapasitet R22 [TR] | 34.00 TR |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| Nominell kapasitet R407C [kW] | 129.00 kW |
| Nominell kapasitet R407C [TR] | 37.00 TR |
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 144.00 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 41.00 TR |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
| Produkttype | ETS 25 |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP dossier produktnavn | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Servicebar | Trinnventil reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Spenning [V] DC [Maks] | 13.8 V |
| Spenning [V] DC [Maks] | 11.5 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Totale trinn | 2625 (fulltrinns) |
| Trinnmodus | 2-faset fulltrinns |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Utløpskoblingstype | Lodding ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.104 Kilogram |
| Nettovekt | 0.911 Kilogram |
| Volume | 3.321 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |