PTS 18L, Kobber
034G3907
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Maks. driftstrykk [bar]: 37
034G3907
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
| Brukt til produkt | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsstrøm maks. [EN] | 0.50 A |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | M12 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faseinduktans [µH] | 40000 μH |
| Fasestrøm (RMS) [mA] | 500 mA |
| Fasestrøm (topp) [mA] | 700 mA |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Flowretningsindikator | Arrow embossed |
| Full travel time CurrDrive [s] | 4.0 s |
| Godkjenning | CECMIMCRNEACUAcURus recognized |
| Godkjenning, filnavn | MH7648 |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 2 3/8 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | I |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kompatible Danfoss-kontrollere | EKEEKF |
| Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 95 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 203 °F |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
| Kuldemidler | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kv verdi [m³/t] | 18.500 m³/h |
| Maks tillatt arbeidssyklus [%] | 100 % RH |
| Maks tot PowerCons CurrDrive[W] | 7.5 W |
| Maks. driftstrykk [bar] | 37.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 536 psig |
| MaksOPD [psi] | 232.0 psi |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriver |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| MaxOPD [bar] | 16.0 bar |
| Motortype | Bi-polar |
| Motstand [kOhm] | 0.0 kOhm |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominell kap tilst. merknad | Fullt slag åpne, normal strømning |
| Nominell kap tilstand [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 1085.00 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 308.00 TR |
| Nominell kapasitet R513A [kW] | 934.00 kW |
| Nominell kapasitet R513A [TR] | 269.00 TR |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Staging valves |
| Produktnavn | Electric regulating valve |
| Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
| Produkttype | PTS 18L |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| SCIP dossier produktnavn | PTS |
| Seglass | Ja |
| Servicebar | Trinnventil reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Totale trinn | 800 (fulle trinn) |
| Trinnmodus | 2-faset fulltrinns |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 2 3/8 in |
| Væskegruppe | 2 |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.44 Kilogram |
| Nettovekt | 2.922 Kilogram |
| Volume | 12.708 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255101994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |