Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 1-5/8“ ODF – 1-5/8” ODF

PTS 18L, Kobber

034G3905

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Maks. driftstrykk [bar]: 37

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Ja
Brukt til produktTGH285TGS230TTH375TTS300
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]0.50 A
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faseinduktans [µH]40000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]500 mA
Fasestrøm (topp) [mA]700 mA
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorArrow embossed
Full travel time CurrDrive [s]4.0 s
GodkjenningCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized
Godkjenning, filnavnMH7648
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1 5/8 in
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriI
KoblingsmaterialeKobber
Kompatible Danfoss-kontrollereEKEEKF
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-40 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]95 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]203 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-40 °F
KuldemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kv verdi [m³/t]18.500 m³/h
Maks tillatt arbeidssyklus [%]100 % RH
Maks tot PowerCons CurrDrive[W]7.5 W
Maks. driftstrykk [bar]37.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]536 psig
MaksOPD [psi]232.0 psi
Egenskaper
Verdi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriver
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
MaxOPD [bar]16.0 bar
MotortypeBi-polar
Motstand [kOhm]0.0 kOhm
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominell kap tilst. merknadFullt slag åpne, normal strømning
Nominell kap tilstand [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominell kap tilstander [IMP]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominell kapasitet R134a [kW]1085.00 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]308.00 TR
Nominell kapasitet R513A [kW]934.00 kW
Nominell kapasitet R513A [TR]269.00 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeStaging valves
ProduktnavnElectric regulating valve
ProdukttilbehørTrinnventil-tilbehør
ProdukttypePTS 18L
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP dossier produktnavnPTS
SeglassJa
ServicebarTrinnventil reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineær
Totale trinn800 (fulle trinn)
Trinnmodus2-faset fulltrinns
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1 5/8 in
Væskegruppe2
Voltage [V] DC12.0 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.855 Kilogram
Nettovekt2.565 Kilogram
Volume12.708 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255101970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm