Danfoss logo
Electric regulating valve, Type KVS 15

Elektrisk reguleringsventil, KVS 15, Kobber

034G4251

Inntakskoblingstype: Lodding ODF, Utløpskoblingstype: Lodding ODF, Maks. driftstrykk [bar]: 45.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faseinduktans [µH]85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]100 mA
Fasestrøm (topp) [mA]141 mA
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 2-veis pil
Full syklustidhastighet [s] [Maks]17.0 s
Full syklustidhastighet [s] [Min]8.5 s
GodkjenningEACUA
InntakskoblingstypeLodding ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriI
KoblingsmaterialeKobber
Kompatible Danfoss-kontrollereEKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-40 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]65 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]150 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-40 °F
KuldemidlerR134aR22/R407CR404A/R507AR410AR452A
Maks tillatt arbeidssyklus [%]100 % RH
Maks tot PowerCons CurrDrive[W]1.3 W
Maks tot PowerCons VoltDrive[W]5.5 W
Maks. driftstrykk [bar]45.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]660 psig
MaksOPD [psi]478.6 psi
MaksOPD revers [bar]33 bar
Egenskaper
Verdi
MaksOPD revers [psi]478.6 psi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriver
Material DescriptionKVS 15 Electric reg valve
MaxOPD [bar]33.0 bar
MotortypeBi-polar
Motstand [kOhm]0.1 kOhm
Nominell kap tilst. merknadFullt slag åpne, normal strømning
Nominell kap tilstand [IMP]tcond=77 °Ftevap=14 °F
Nominell kap tilstander [IMP]tcond=25 °Ctevap=-10 °C
Nominell kapasitet R134a [kW]3.78 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]0.94 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]5.15 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]1.31 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]4.58 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]1.07 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnElektrisk reguleringsventil
ProdukttilbehørTrinnventil-tilbehør
ProdukttypeKVS 15
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier produktnavnETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
ServicebarTrinnventil reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetMOPOE
Spenning [V] DC [Maks]13.8 V
Spenning [V] DC [Maks]11.5 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Totale trinn2625 (fulltrinns)
Trinnmodus2-faset fulltrinns
UtløpskoblingstypeLodding ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.025 Kilogram
Nettovekt0.864 Kilogram
Volume3.249 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428825573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm