Brytertilbehør, Innstillingsknapp
060-1068
Produkttype: Tilbehør, Brukt til produkt: UT 72, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 48
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og tilbehør til brytere
060-1068
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| Brukt til produkt | UT 72 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Material Description | Accessories UT Knob °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mer informasjon: | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Innstillingsknapp |
| Produkttype | Tilbehør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.009 Kilogram |
| Nettovekt | 0.001 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.059 Liter |
| EAN/UPC | 5702428243315 |