Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Temperaturføler, MBT 5550, 200 mm, G

097U7154

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 9, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 TI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
Besk.rør mm8.0 mm
Beskyttelsesrør [in]0.315 in
BeskyttelsesrørmaterialeAISI 316 TI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Føler elem. motstand [ohm]1000 Ohm
Føler elementtypePt
Følerelement [stk]1 stk.
FølerelementstandardISO 60751
FølerelementtoleranseKlasse B
FølerinnsatsUtskiftbar
GodkjenningCE
Innb. lengde [in]7.900 in
InnføringstypeFast
Innskytningslengde [mm]200 mm
Innstillingsområde for sender [°C] [maks.]200 °C
Innstillingsområde for sender [°C] [min.]0 °C
Innstillingsområde for sender [°F] [maks.]392 °F
Innstillingsområde for sender [°F] [min.]32 °F
Kapslingsgrad IPIP65
KoblingsmaterialeRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228
KoblingstypeG
Måleområde [°C] [Maks.]200 °C
Måleområde [°C] [Min.]0 °C
Måleområde [°F] [Maks.]392 °F
Måleområde [°F] [Min.]32 °F
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0200-11-120
Omgivelsestemperatur [°F]185 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]85 °C
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTemperaturføler
ProdukttypeMBT 5550
Prosesskobling hann/hunnHann
ProsesskoblingsmaterialeRustfritt stål
ProsesskoblingsstandardISO 228-1-A
ProsesskoblingstypeG
SendertypeIntegrert
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Størrelse på prosesstilkobling3/4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TypedesignMBT 5550-0000-0200-11-120
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.366 Kilogram
Nettovekt0.316 Kilogram
Volume0.495 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424616892
Proposition 65No significant risk