Danfoss logo
080Z2832

Gassdeteksjonssensor, DGS

080Z2832

Sensor 1 type: Infrarød, Kjøleområde [ppm] sensor1: 0 - 20000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alarmgrenser høy [ppm] sensor15000 ppm
Alarmgrenser lave [ppm] sensor15000 ppm
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertKabelniplerKalibreringssertifikat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]27 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]21 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks]20000 ppm
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min]0 ppm
KuldemidlerR744
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR 2 * CO2 - 5m
Egenskaper
Verdi
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnGassdeteksjonssensor
ProdukttypeDGS
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]90 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]15 % RH
Sensor 1 typeInfrarød
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Svarforsinkelse [s]0 s
Temperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-35 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-31 °F
Versjon av gassdeteksjonssensorR744

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt940 Gram
Nettovekt905 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume3.825 Liter
EAN/UPC5715162982815