Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

Gassdeteksjonssensor, DGS

080Z2830

Sensor 1 type: Infrarød, Kjøleområde [ppm] sensor1: 0 - 20000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alarmgrenser høy [ppm] sensor15000 ppm
Alarmgrenser lave [ppm] sensor15000 ppm
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertKabelniplerKalibreringssertifikat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]27 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]21 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCEETL
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks]20000 ppm
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min]0 ppm
KuldemidlerR744
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
Egenskaper
Verdi
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnGassdeteksjonssensor
ProdukttypeDGS
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]90 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]15 % RH
Sensor 1 typeInfrarød
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Svarforsinkelse [s]0 s
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-31 °F
Versjon av gassdeteksjonssensorR744

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt373 Gram
Nettovekt263 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume1.24 Liter
EAN/UPC5715162982761