Servicesett, DGS
080Z2817
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3
080Z2817
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Kalibreringssertifikat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks] | 2000 ppm |
| Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min] | 0 ppm |
| Kuldemidler | R407C |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.3 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Sensors spare parts |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | DGS |
| Sensor 1 type | Halvleder |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Utstyr | Forhåndskalibrert |
| Versjon av gassdeteksjonssensor | Spare sensor HFC gr.3 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 34 Gram |
| Nettovekt | 22 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557153 |