Danfoss logo
DGS spare part

Servicesett, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertKalibreringssertifikat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks]2000 ppm
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min]0 ppm
KuldemidlerR134a
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.2
PFAS content [Yes/No]No
Egenskaper
Verdi
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors spare parts
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeDGS
Sensor 1 typeHalvleder
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
UtstyrForhåndskalibrert
Versjon av gassdeteksjonssensorSpare sensor HFC gr.2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.038 Kilogram
Nettovekt0.022 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702428557160