Danfoss logo
DGS spare part

Servicesett, DGS

080Z2813

Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertKalibreringssertifikat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks]20000 ppm
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min]0 ppm
KuldemidlerR744
Material DescriptionDGS-IR CO2
PFAS content [Yes/No]No
Egenskaper
Verdi
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors spare parts
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeDGS
Sensor 1 typeInfrarød
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-31 °F
UtstyrForhåndskalibrert
Versjon av gassdeteksjonssensorDGS-IR CO2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt32 Gram
Nettovekt22 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702428557191