Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Gassdeteksjonssensor, DGS

080Z2812

Sensor 1 type: Pellistor, Kjøleområde [ppm] sensor1: 0 - 5000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alarmgrenser høy [ppm] sensor1800 ppm
Alarmgrenser lave [ppm] sensor1800 ppm
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertKabelniplerKalibreringssertifikat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]27 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]21 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks]5000 ppm
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min]0 ppm
KuldemidlerR290
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz
PFAS content [Yes/No]No
Egenskaper
Verdi
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnGassdeteksjonssensor
ProdukttypeDGS
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]90 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]15 % RH
Sensor 1 typePellistor
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Svarforsinkelse [s]0 s
Temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
UtstyrSummer & lys

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.36 Kilogram
Nettovekt0.25 Kilogram
Volume1.276 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428557023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm