Optyma™, OP-HGZC0500UWE300Q
114N3620
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3620
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 2 |
| AWEF-applikasjon | Indoor |
| AWEF-display | Yes |
| Beskrivelse | OP-HGZC0500UWE300Q |
| Bredde [mm] | 800.00 mm |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ064-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL listed |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.87 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
| Koblingstype | Solder |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 230/3/60 |
| Kondensatortype | L3 |
| Kuldemidler | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengde [mm] | 1199.0 mm |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 5000 m³/h |
| Material Description | OP-HGZC0500UWE300Q MTZ64-3VM |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 9.82 kW |
| MCC | 26.6 A |
| Model number | OP-HGZC0500UWE300Q |
| Mottakergodkjenning | UL |
| Mottakervolum [L] | 10.0 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ WE |
| RLA | 19.8 A |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Spenning 60Hz [V] | 230 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
| Totalhøyde [mm] | 671.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |
| VersionDescription | WE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control |
| Versjon | WE |
| Vifte hette/grilltype | Grill |
| Viftebladstørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 450 mm |
| Viftefaser | 1 |
| Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks | 240 V |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 450 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 147 Kilogram |
| Nettovekt | 131.36 Kilogram |
| Volume | 644.16 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |