Danfoss logo
 OP-HGZC0400UWJ300R

Optyma™, OP-HGZC0400UWJ300R

114N3619

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter2
AWEF-applikasjonIndoor
AWEF-displayYes
BeskrivelseOP-HGZC0400UWJ300R
Bredde [mm]800.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ050-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeR
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]460/3/60
KondensatortypeH3
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452A
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]1199.0 mm
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]5800 m³/h
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOP-HGZC0400UWJ300R MTZ50-4VI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)7.99 kW
MCC10.2 A
Model numberOP-HGZC0400UWJ300R
MottakergodkjenningUL
Mottakervolum [L]8.0 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WJ
RLA7.7 A
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 60Hz [V]460 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]7/8 in
Totalhøyde [mm]671.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Væskelinjekobling [in]1/2 in
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VersjonWJ
Viftebladstørrelse [mm]356.000 mm
Viftediameter [mm]356 mm
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks460 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]460 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.60 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]150 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]298 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]460/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt143 Kilogram
Nettovekt125.45 Kilogram
Volume387.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428586252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm