Danfoss logo
 OP-HCZC0200UWJ300N

Optyma™, OP-HCZC0200UWJ300N

114N3604

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
AWEF-applikasjonIndoor
AWEF-displayYes
BeskrivelseOP-HCZC0200UWJ300N
Bredde [mm]640.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.03 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/60
KondensatortypeTAL 4
KuldemidlerR134aR404AR448AR449AR452A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]508.0 mm
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]2900 m³/h
Material DescriptionOP-HCZC0200UWJ300N MTZ22-1VM
Egenskaper
Verdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)3.55 kW
MCC14.7 A
Model numberOP-HCZC0200UWJ300N
MottakergodkjenningUL
Mottakervolum [L]4.2 L
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WJ
RLA10.8 A
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 60Hz [V]230 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]5/8 in
Totalhøyde [mm]462.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Væskelinjekobling [in]3/8 in
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
VersjonWJ
Vifte hette/grilltypeGrill
Viftebladstørrelse [mm]350.000 mm
Viftediameter [mm]350 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks240 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]200 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.20 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]170 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt64 Kilogram
Nettovekt47.72 Kilogram
Volume134.074 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428586351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm