Optyma™, OP-LGH271D40R
114N3364
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3364
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 2 |
| Beskrivelse | OP-LGH271D40R |
| Bruksområder | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ271-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | R |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 460/3/60 |
| Kompressorfaser | 3 |
| Kondensatortype | N8 |
| Kuldemidler | R404AR452A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 8.52 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 7.2 to 10 kW |
| Material Description | OP-LGZ271D40R NTZ271A4LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LGH271D40R |
| Mottakervolum [L] | 14.0 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ D40 |
| Segmentbruk | Low Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teknologi | Reciprocating |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
| Versjon | D40 |
| Viftediameter [mm] | 457 mm |
| Viftefaser | 1 |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 720 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 202 Kilogram |
| Nettovekt | 186 Kilogram |
| Volume | 707.9 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |