Optyma™, OP-HCGC0025RC0061B
114N2379
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2379
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-HCGC0025RC0061B |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NF7.3FX2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | B |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL Recognized |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.49 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kompressorfaser | 1 |
| Kondensatortype | BM69 |
| Kuldemidler | R134a |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 95 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 420 m³/h |
| Material Description | OP-HCGC0025RC0061B NF7.3FX.2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HCGC0025RC0061B |
| Mottakervolum [L] | 1.1 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ C |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Spenning 60Hz [V] | 95 V |
| Spenning 60Hz [V] [Maks] | 115 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Versjon | C |
| Viftebladstørrelse [mm] | 230.000 mm |
| Viftefaser | 1 |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 9 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 36 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 24 Kilogram |
| Nettovekt | 19 Kilogram |
| Volume | 35.28 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |