Optyma™, OP-UCHC0050UWC000B
114N2324
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2324
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-UCHC0050UWC000B |
| Bredde [mm] | 330.00 mm |
| Bruksområder | HBPLBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC10CL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | B |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL listed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kompressorfaser | 1 |
| Kondensatortype | BM72 |
| Kuldemidler | R404AR507A |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengde [mm] | 432.0 mm |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 830 m³/h |
| Material Description | OP-UCHC0050RWB000B SC10CL |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-UCHC0050UWC000B |
| Mottakergodkjenning | UL |
| Mottakervolum [L] | 0.8 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ WB |
| RLA | 8.5 A |
| Segmentbruk | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Spenning 60Hz [V] | 115 V |
| Spenning 60Hz [V] [Maks] | 115 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 3/8 in |
| Teknologi | Reciprocating |
| Totalhøyde [mm] | 300.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Væskelinjekobling [in] | 1/4 in |
| VersionDescription | WC : Power cord, receiver, electrical box |
| Versjon | WC |
| Viftebladstørrelse [mm] | 254.000 mm |
| Viftefaser | 1 |
| Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks | 115 V |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 1.00 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 16 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 60 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 27.45 Kilogram |
| Nettovekt | 25.5 Kilogram |
| Volume | 46.445 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428390842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |