Optyma™, OP-MCNC0021RWA000B
114N2132
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2132
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-MCNC0021RWA000B |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | KLF 4.8 CN |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
| Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 135 V |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kompressorfaser | 1 |
| Kuldemidler | R290 |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 95 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 550 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC0021RWA000B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0021RWA000B |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ WA |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 5/16 in |
| Væskelinjekobling [in] | 1/4 in |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Versjon | WA |
| Viftebladstørrelse [mm] | 200.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 200 mm |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 0.20 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 9 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 14 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 18.27 Kilogram |
| Nettovekt | 17.59 Kilogram |
| Volume | 22.663 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |