Optyma™, OP-MCNC0075RDF602B
114N2122
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2122
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-MCNC0075RDF602B |
| Bruksområder | MBPLBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NPT14ND |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | B |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL Recognized |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
| Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 135 V |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Koblingstype | Solder |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kompressorfaser | 1 |
| Kuldemidler | R290 |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 115 V |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 95 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 830 m³/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | OP-MCNC0075RDF602B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0075RDF602B |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ DF |
| RLA | 6.4 A |
| Segmentbruk | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sugekoblingens størrelse [in] | 5/16 in |
| Suging tilkoblingsdiameter [mm] | 7.94 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Væskelinjekobling [in] | 1/4 in |
| VersionDescription | DF : Plastic baseplate |
| Versjon | DF |
| Viftebladstørrelse [mm] | 254.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 254 mm |
| Viftefaser | 1 |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 0.70 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 30 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 30 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 27.375 Kilogram |
| Nettovekt | 26.968 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 46.801 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |