Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWA000N

Optyma™, OP-MCNC0100RWA000N

114N2101

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCNC0100RWA000N
BruksområderMBPLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNPT16NF
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeN
EmballasjeformatMulti pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL Recognized
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]220/1/60
Kompressorfaser1
KuldemidlerR290
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]1200 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC0100RWA000N
Egenskaper
Verdi
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0100RWA000N
Pakkeantall8
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WA
RLA4.04 A
SegmentbrukLow Back PressureMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]5/16 in
Suging tilkoblingsdiameter [mm]7.94 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
VersjonWA
Viftebladstørrelse [mm]300.000 mm
Viftediameter [mm]300 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.40 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]30 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]30 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]220/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt27.947 Kilogram
Nettovekt26.869 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume72.83 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm