Danfoss logo
 OP-MCNC0075RDF600B

Optyma™, OP-MCNC0075RDF600B

114N2095

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCNC0075RDF600B
BruksområderMBPLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNPT14ND
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeB
EmballasjeformatMulti pack
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL Recognized
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]115 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V]135 V
KapasitetskontrollFixed speed
KoblingstypeSolder
Kompressor strømtilførsel [V]115/1/60
Kompressorfaser1
KuldemidlerR290
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]115 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]95 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]830 m³/h
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionOP-MCNC0075RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RDF600B
Pakkeantall18
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ DF
RLA6.4 A
SegmentbrukLow Back PressureMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sugekoblingens størrelse [in]5/16 in
Suging tilkoblingsdiameter [mm]7.94 mm
UL markYes
Væskelinjekobling [in]1/4 in
VersionDescriptionDF : Plastic baseplate
VersjonDF
Viftebladstørrelse [mm]254.000 mm
Viftediameter [mm]254 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]115 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.70 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]30 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]30 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]115/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23.25 Kilogram
Nettovekt21.368 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume46.617 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm