Danfoss logo
OP-MCGB0045R60000B

Optyma™, OP-MCGB0045R60000B

114N0006

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-MCGB0045R60000B
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeB
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL Recognized
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.76 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]115 V
KapasitetskontrollFixed speed
Kompressor strømtilførsel [V]115/1/60
Kompressorfaser1
KondensatortypeBM70
KuldemidlerR134a
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V]95 V
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]590 m³/h
Material DescriptionOP-MCGB0045R60000B SC15G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGB0045R60000B
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ WA
SegmentbrukMedium Back Pressure
Spenning 60Hz [V]95 V
Spenning 60Hz [V] [Maks]115 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionC : Customized version
VersjonC
Viftebladstørrelse [mm]230.000 mm
Viftefaser1
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.45 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]9 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]36 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]115/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt28.3 Kilogram
Nettovekt23.15 Kilogram
Volume37.208 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428392938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm