Optyma™, SC12GXT2
114G3942
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114G3942
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | SC12GXT2 |
| Bredde [mm] | 321.00 mm |
| Bruksområder | HBPLBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC12G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | B |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 120 V |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 115/1/60 |
| Kondensatortype | BG_3 |
| Kuldemidler | R134a |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 100 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Lengde [mm] | 444.0 mm |
| Material Description | SC12GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ T2 |
| SCIP dossier nr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier produktnavn | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmentbruk | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Teknologi | Reciprocating |
| Totalhøyde [mm] | 256.0 mm |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Versjon | T2 |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 22.447 Kilogram |
| Nettovekt | 22.447 Kilogram |
| Volume | 58.618 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428393027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |