Danfoss logo
PL50FXN0

Optyma™, PL50FXN0

114G0502

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelsePL50FXN0
Bredde [mm]170.00 mm
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelPL50F
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.12 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]240 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_0
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR134a
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]300.0 mm
Material DescriptionPL50FXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberPL50FXN0
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ N0
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TeknologiReciprocating
Totalhøyde [mm]150.0 mm
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersjonN0
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.08 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]14 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.889 Kilogram
Nettovekt7.889 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume18.04 Liter
EAN/UPC5702428570060