Danfoss logo
SC15CNXN0

Optyma™, SC15CNXN0

114F4502

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseSC15CNXN0
Bredde [mm]331.00 mm
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC15CNX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]240 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_4/5
KuldemidlerR290
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]220 V
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengde [mm]451.0 mm
Material DescriptionSC15CNXN0 - R290 PROPAN 220V/50HZ
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC15CNXN0
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ N0
SCIP dossier nr.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP dossier produktnavnOPTYMA N0 N2 T0 T2
SegmentbrukLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
Totalhøyde [mm]296.0 mm
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersjonN0
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.39 A
Viftestrøm @ 60 Hz [A]0.35 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]55 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]53 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt21.8 Kilogram
Nettovekt20.6 Kilogram
Volume73.008 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428566360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm