Danfoss logo
OP-LCNC034NSA11G

Optyma™, OP-LCNC034NSA11G

114F0619

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)1
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
BeskrivelseOP-LCNC034NSA11G
BruksområderLBP
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNS34FB
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fase1
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCEEAC
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]253 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/1/50
KondensatortypeBG_6
KuldemidlerR290
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]207 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Egenskaper
Verdi
Luftflow @ 50 Hz [m³/t]1132 m³/h
Material DescriptionOP-LCNC034NSA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC034NSA11G
MottakergodkjenningCE
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnBare unit
ProdukttypeOptyma™ A11
SCIP dossier nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier produktnavnOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentbrukLow Back Pressure
Spenning 50 Hz [V]207 V
Spenning 50Hz [V] [Maks]253 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box
VersjonA11
Vifte hette/grilltypeGrill
Viftebladstørrelse [mm]300.000 mm
Viftediameter [mm]300 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A]0.13 A
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W]29 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt44.85 Kilogram
Nettovekt39 Kilogram
Volume149.5 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428566858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm