Optyma™, OP-NL08CLXT0
114E2639
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2639
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 1 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-NL08CLXT0 |
| Bruksområder | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NL8.4CLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | G |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 253 V |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
| Kondensatortype | BG_3 |
| Kuldemidler | R404A |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 207 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 518 m³/h |
| Material Description | OP-NL08CLXT0 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-NL08CLXT0 |
| Mottakergodkjenning | CE |
| Mottakervolum [L] | 1.1 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Bare unit |
| Produkttype | Optyma™ T0 |
| Segmentbruk | Low Back Pressure |
| Spenning 50 Hz [V] | 207 V |
| Spenning 50Hz [V] [Maks] | 253 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Versjon | T0 |
| Vifte hette/grilltype | Grill |
| Viftebladstørrelse [mm] | 230.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 230 mm |
| Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 253 V |
| Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 10 W |
| Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 36 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 20 Kilogram |
| Nettovekt | 19 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 68.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570282 |