Danfoss logo
 OP-LRYM0800UWL000Q

Optyma™ Slim, OP-LRYM0800UWL000Q

114N3597

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall vifter2
BeskrivelseOP-LRYM0800UWL000Q
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelLLZ024T2A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
Kompressorfaser3
KondensatortypeN8
KuldemidlerR448AR449AR404AR452A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.85 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Egenskaper
Verdi
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]8540 m³/h
Material DescriptionOP-LRYM0800UWL000QLLZ024T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)14.14 kW
Model numberOP-LRYM0800UWL000Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WL
SegmentbrukLow Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VersionDescriptionWL : ??
VersjonWL
Viftebladstørrelse [mm]450.000 mm
Viftediameter [mm]450 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]2.10 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]430 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]430 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]220/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt182 Kilogram
Nettovekt167 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume743.522 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm