Optyma™ Slim, OP-LNYM0500UWL000Q
114N3595
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3595
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall vifter | 1 |
| Beskrivelse | OP-LNYM0500UWL000Q |
| Bruksområder | LBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | LLZ015T2A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL listed |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 230 V |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 230/3/60 |
| Kompressorfaser | 3 |
| Kondensatortype | J8 |
| Kuldemidler | R448AR449AR404AR452A |
| Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.96 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 6100 m³/h |
| Material Description | OP-LNYM0500UWL000QLLZ015T2A LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 9.64 kW |
| Model number | OP-LNYM0500UWL000Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim WL |
| Segmentbruk | Low Back Pressure |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WL : ?? |
| Versjon | WL |
| Viftebladstørrelse [mm] | 450.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 450 mm |
| Viftefaser | 1 |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 2.10 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 430 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 430 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 136 Kilogram |
| Nettovekt | 123 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 362.573 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |