Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWK000Q - OP-HRXM1000UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM1000UWK000Q

114N3593

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall vifter2
BeskrivelseOP-HRXM1000UWK000Q
BruksområderMBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ076T2A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.2 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
Kompressorfaser3
KondensatortypeQ8
KuldemidlerR448AR449AR134aR404AR452A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Egenskaper
Verdi
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]1400 m³/h
Material DescriptionOP-HRXM1000UWK000QMLZ076T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A)21.06 kW
Model numberOP-HRXM1000UWK000Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WK
SegmentbrukMedium Back Pressure
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VersjonWK
Viftebladstørrelse [mm]600.000 mm
Viftediameter [mm]600 mm
Viftefaser1
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]2.80 A
Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W]600 W
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]600 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt287 Kilogram
Nettovekt269 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1240.962 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm