Optyma™ Slim, OP-HRXM0700UWG000R
114N3520
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3520
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ant. faser (kompressor) | 3 |
| Ant. faser (vifte) | 1 |
| Antall vifter | 2 |
| AWEF-applikasjon | Outdoor |
| AWEF-display | Yes |
| Beskrivelse | OP-HRXM0700UWG000R |
| Bruksområder | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MLZ048T4A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kode | R |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkjenning | UL listed |
| Hastighet plattform | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.52 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
| Kapasitetskontroll | Fixed speed |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 460/3/60 |
| Kondensatortype | N8 |
| Kuldemidler | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 440 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luftflow @ 60 Hz [m³/t] | 9200 m³/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | OP-HRXM0700UWG000R MLZ048T4LQ9A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kjølekapasitet [kW] (R449A) | 13.98 kW |
| MCC | 16 A |
| Model number | OP-HRXM0700UWG000R |
| Mottakergodkjenning | UL |
| Mottakervolum [L] | 10.0 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Condensing Units |
| Produktnavn | Package unit |
| Produkttype | Optyma™ Slim WG |
| RLA | 10.3 A |
| Segmentbruk | Medium Back Pressure |
| Spenning 60Hz [V] | 440 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Versjon | WG |
| Viftebladstørrelse [mm] | 457.000 mm |
| Viftediameter [mm] | 145 mm |
| Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks | 480 V |
| Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min] | 440 V |
| Viftestrøm @ 60 Hz [A] | 1.50 A |
| Viftestrømeffekt @ 60 Hz [W] | 373 W |
| Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W] | 311 W |
| Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 288 Kilogram |
| Nettovekt | 270 Kilogram |
| Volume | 743.522 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |