Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

Optyma™ Slim, LJHM0150UWH000Q

114N3509

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. faser (kompressor)3
Ant. faser (vifte)1
Antall vifter1
AWEF-applikasjonOutdoor
AWEF-displayYes
BeskrivelseOP-LJHM0150UWH000Q
BruksområderLBP
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ048-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodeQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fase3
Frekvens [Hz]60 Hz
GodkjenningUL listed
Hastighet plattformFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V]230 V
Kompressor strømtilførsel [V]230/3/60
KondensatortypeD8
KuldemidlerR404AR452A
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
Egenskaper
Verdi
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Luftflow @ 60 Hz [m³/t]2400 m³/h
Material DescriptionOP-LJHM0150UWH000Q NTZ048-3
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJHM0150UWH000Q
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeCondensing Units
ProduktnavnPackage unit
ProdukttypeOptyma™ Slim WH
SegmentbrukLow Back Pressure
Spenning 60Hz [V]208 V
Spenning 60Hz [V] [Maks]252 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TeknologiReciprocating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VersjonWH
Viftebladstørrelse [mm]350.000 mm
Viftediameter [mm]350 mm
Viftespenning @ 60 Hz (max) [V] [Maks230 V
Viftespenning @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Viftestrøm @ 60 Hz [A]1.00 A
Viftestrømforbruk @ 60 Hz [W]240 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz]230/1/60

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt94 Kilogram
Nettovekt78 Kilogram
Volume197.426 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428657617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm