Onderdeel, EVRP 10; EVRP 6, Montagekit
032F9570
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EVRP 10; EVRP 6, Type aanduiding: Montagekit, Servicekit
032F9570
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVRP 10EVRP 6 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Material Description | Service kit, mounting coil, EVRP 6&10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | GEEN |
| Type aanduiding | Montagekit |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.02 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.125 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428445610 |
| Proposition 65 | No significant risk |