Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magneetklep, EV220W, Functie: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U474032

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: CE; WRAS, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector, Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector, Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector

Aanbevolen vervanging: 042U494032

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater & Brine
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1 1/2
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorW
Actuator grootte9 mm clip-on W
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]40.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1 1/2 in
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]4000 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]6000 ms
GoedkeuringCEWRAS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kv-waarde [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000 AS230CS
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoelToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV220W- solenoid valve
ProducttypeEV220W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Specificatie sleutelEV220W 40B G 112E NC000 AS230C
SpoeloptieClip-on
SpoeltypeAS
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] 50 Hz8.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz7.0 W
Type aanduidingEV220W 40
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.350 psi
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]240 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V]208 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.449 Kilogram
Netto gewicht3.087 Kilogram
Volume7.334 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428500364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm