Magneetklep, EV250BW, Functie: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
132U2456
Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Servogestuurd, Aantal wegen: 2/2
132U2456
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1 |
| Aansluitmateriaal | Eco-messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | BW |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Applicatie | Gesloten en drainage (systeem) |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Eco-messing |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| Cv-waarde [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 22.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 7/8 in |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Functie | NC |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 150 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 100 ms |
| Goedkeuring | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Height (EF000040) | 75 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Housing material (EF001596) | Brass |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kv-waarde [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 90 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 194 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Naam onderdelenprogramma | EV250BW |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Licht agressieve media |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Producttype | EV250BW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Type aanduiding | EV250BW 22 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werking | Servogestuurd |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.058 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.01 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.227 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544115 |