Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magneetklep, EV220W, Functie: NO, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR

042U436719

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Goedkeuring: CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector, Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector, Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater,Brine,Oil,Air
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1 1/4
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorW
Actuator grootte9 mm clip-on W
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalNBR
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]17.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]32.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1 1/4 in
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieNO
Geschatte tijd om te openen, water [ms]2500 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]4000 ms
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kv-waarde [m³/h]15.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114N NO000 AS024CS
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220W
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoelToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV220W- solenoid valve
ProducttypeEV220W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Specificatie sleutelEV220W 32B G 114N NO000 AS024C
SpoeloptieClip-on
SpoeltypeAS
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] 50 Hz9.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz7.0 W
Type aanduidingEV220W 32
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.350 psi
Vloeistofgroep1
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]24 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.433 Kilogram
Netto gewicht2.025 Kilogram
Volume8.124 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428833165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm