Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Magneetklep, EV220T, Functie: NC, 6 m³/h, EPDM

042U8195

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: WRAS, Bodymateriaal: Polymeer, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater & Brine
Aansluiting inwendig/uitwendingExtern
AansluitmateriaalPolymeer
AansluittypeGHH
Aantal wegen2/2
ActuatorT
Actuator grootte9 mm clip-on T
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalPolymeer
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]18.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/4 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]200 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]500 ms
GoedkeuringWRAS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kv-waarde [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220T 18P GHH E NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]290.0 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]32 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220T
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV220T- solenoid valve
ProducttypeEV220T
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Specificatie sleutelEV220T 18P GHH E NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220T 18
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.038 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.351 psi
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.21 Kilogram
Netto gewicht0.166 Kilogram
Volume1.295 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428989480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm