Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Magneetklep, EV220A, Functie: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4100

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Aanbevolen vervanging: 042U6115

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumOil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorA
Actuator grootte9 mm
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalFKM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]14.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]4/16 in
FunctieNO
Geschatte tijd om te openen, water [ms]100 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]400 ms
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Kv-waarde [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 14B G 12F NO000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]25.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]363.0 psig
Max. Werkdruk [bar]50.0 bar
Max. Werkdruk [psig]725 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220A
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieWater bij max. 60 °C/140 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierValve EV220A
ProducttypeEV220A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Specificatie sleutelEV220A 14 G 12F NO000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220A 14
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]232.060 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.351 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.935 Kilogram
Netto gewicht0.592 Kilogram
Volume3.684 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428932233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm