Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 3/8 NC brass

Magneetklep, EV220A, Functie: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR

042U4013

Aanbevelingen medium: Water,Brine,Oil,Air, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Aanbevolen vervanging: 042U4611

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater,Brine,Oil,Air
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/8
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorA
Actuator grootte9 mm
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalNBR
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]10.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/8 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]50 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]300 ms
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Kv-waarde [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 10B G 38N NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]24.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]348.0 psig
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. Werkdruk [psig]232 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220A
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierValve EV220A
ProducttypeEV220A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Specificatie sleutelEV220A 10B G 38N NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220A 10
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.200 bar
Verschildruk [psi] [max.]232.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]2.900 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.484 Kilogram
Netto gewicht0.457 Kilogram
Volume0.338 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423106516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm