Danfoss logo
Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/4, 0.11 m³/h, EPDM-product-details

Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/4, 0.11 m³/h, EPDM

032H8159

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater & Brine
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/4
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorA
Actuator grootte9 mm
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieGesloten en drainage (systeem)
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalRoestvrij staal
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]0.130 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]2.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]12.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fractie doorlaatgrootte [inch]5/64 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]10 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]10 ms
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Kv-waarde [m³/h]0.110 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 2.0SS G 14E NC000
Kenmerkend
Waarde
Max. medium viscositeit [cSt]20 cSt
Max. testdruk [bar]45.0 bar
Max. testdruk [psig]652.7 psig
Max. Werkdruk [bar]50.0 bar
Max. Werkdruk [psig]725 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV210A
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEV210A
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV210A 2.0SS G 14E NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGegraveerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV210A 2
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]174.050 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingDirect werkend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht135 Gram
Netto gewicht105 Gram
Volume0.113 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255159353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm