Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC 1/4"

Magneetklep, EV210A, Functie: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H801902

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: CE; UKCA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumOil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/4
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorA
Actuator grootte9 mm
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalFKM
ApplicatieGesloten en drainage (systeem)
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]3.50 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]11.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]5/32 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]10 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]10 ms
GoedkeuringCEUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kv-waarde [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D
Max. medium viscositeit [cSt]20 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]16.5 bar
Max. testdruk [psig]239.5 psig
Max. Werkdruk [bar]11.0 bar
Max. Werkdruk [psig]160 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Naam onderdelenprogrammaEV210A
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoelToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV210A B - solenoid valve
ProducttypeEV210A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Specificatie sleutelEV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D
SpoeltypeAM
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGegraveerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] DC9.0 W
Type aanduidingEV210A 3.5
VerpakkingIndustriële verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]160.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingDirect werkend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.232 Kilogram
Netto gewicht0.218 Kilogram
Volume0.156 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423272051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm