Onderdeel, Servicekit
132U8033
Producttype: Onderdeel, Type aanduiding: Servicekit, Servicekit, Functie: NC, NO
132U8033
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Functie | NC, NO |
| Gebruikt in product | EV220BW 32 EPDM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | Diaphragm kit EV220BW 32 NC/NO |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 4 x O-ringen4 x schroevenSluitveerMembraanVereffeningsdoorlaat |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| Type aanduiding | Servicekit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.138 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.134 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5714279862645 |