Onderdeel, EV221BW 20/22BE NC
132U8022
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV221BW 20/22BE NC, Servicekit, Functie: NC
132U8022
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Functie | NC |
| Gebruikt in product | EV221BW 20/22BE NC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | Spare part EV221BW 20/22BE NC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Spare part EV221BW 20/22BE NC |
| Onderdelen bijgevoegd | Complete armatuurComplete leidingarmatuurDop 13,9 14 RoodCompressie veerCompleet membraanO-ring voor spoelSchroef M6,0 x 10,0 CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| Type aanduiding | Diaphragm, actuator set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.16 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.144 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292907 |