Onderdeel
132U8018
Producttype: Onderdeel, Servicekit, Functie: NC
132U8018
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Functie | NC |
| Gebruikt in product | EV250BW 18/22BE NC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Onderdelen bijgevoegd | Armatuurmontage EV250BW NCComplete leidingarmatuurCompressie veerCompleet membraanO-ring voor armatuurbuisO-ring voor spoelSchroef M4 X 6 Torx T15Schroef M6,0 x 16,0 CSTrekveer EV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| Type aanduiding | Diaphragm, actuator set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.141 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.077 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293058 |