Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magneetklep, EV210BW, Functie: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

132U4500

Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/4
AansluitmateriaalEco-messing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorBW
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieGesloten en drainage (systeem)
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalEco-messing
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]6.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]6.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/4 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]20 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]20 ms
GoedkeuringACSPZHRISESINTEF
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kv-waarde [m³/h]0.700 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 6.0BE G 14E NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]9.0 bar
Max. testdruk [psig]130.0 psig
Max. Werkdruk [bar]6.0 bar
Max. Werkdruk [psig]87 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]32 °F
Naam onderdelenprogrammaEV210BW
Omgevingstemperatuur max. [°C]70 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]158 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEV210BW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV210BW 6BE G 14E NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV210BW 6
UNSPSC-CODE40141605
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]87.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingDirect werkend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.315 Kilogram
Netto gewicht0.288 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544061